Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0173 - Handwheel washers
Bill of material
K0173.00522
BESTKIPP
Order No.
K0173.00522 mm
MATERIAL
material
Steel
D2
Diameter
22 mm
D1
Diameter
5.3 mm
D3
Diameter
10.0 mm
G
thread
M5 mm
H
height
3.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0087 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245148875
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.